Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,2765 zł - 30,395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
32,3215 zł - 46,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
30,2666 zł - 43,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
25,8572 zł - 36,945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
29,9669 zł - 42,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
24,316 zł - 34,7188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
21,1053 zł - 30,1382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
26,6278 zł - 38,0152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
32,7068 zł - 46,7484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
19,0504 zł - 27,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
20,2063 zł - 28,8539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
19,5213 zł - 27,9121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
29,496 zł - 42,125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
13.2
|
24.0
|
25.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
19,9494 zł - 28,5114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
21,5762 zł - 30,8231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
35.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
19,5641 zł - 27,9549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
22,6893 zł - 32,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
19,9066 zł - 28,4258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
19,0504 zł - 27,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
20,506 zł - 29,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować