Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Rodzaj klucza | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,7663 zł - 33,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.3
|
M4
|
20.0
|
Torx
|
4.5
|
||
| 6,0743 zł - 9,3451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
| 21,7663 zł - 33,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Torx
|
5.6
|
||
| 6,0743 zł - 9,3451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
M2
|
4.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.35
|
||
| 13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
| 9,5671 zł - 14,7185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
| 13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
| 7,6941 zł - 11,8371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
| 9,4152 zł - 14,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
| 15,8844 zł - 24,4375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 15,4895 zł - 23,83 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 7,0158 zł - 10,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 9,1114 zł - 14,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 6,8842 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.75
|
||
| 15,125 zł - 23,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 7,441 zł - 11,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 11,9462 zł - 18,3787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
3.6
|
M6
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.8
|
||
| 7,5929 zł - 11,6814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
| 9,8201 zł - 15,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
| 12,2701 zł - 18,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować