Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem torx oraz zintegrowany O-ring, który zaciska się między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega, tworząc w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0173.TX
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | Drive Torx | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2746 zł - 21,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
8,6053 zł - 13,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
12,7561 zł - 19,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
24,5099 zł - 37,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
24,5099 zł - 37,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
9,8201 zł - 15,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
5,2644 zł - 8,0991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
7,5929 zł - 11,6814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
8,3015 zł - 12,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
7,4916 zł - 11,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
7,7953 zł - 11,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
5,8718 zł - 9,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
8,4028 zł - 12,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
24,5099 zł - 37,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
10,1239 zł - 15,5752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
8,7065 zł - 13,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
9,5164 zł - 14,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
10,3263 zł - 15,8867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
16,4006 zł - 25,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
15,1858 zł - 23,3628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować