Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem torx oraz zintegrowany O-ring, który zaciska się między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega, tworząc w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0173.TX
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | Drive Torx | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7437 zł - 18,0672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
12,3511 zł - 19,0017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
5,1632 zł - 7,9433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
7,9978 zł - 12,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
9,4152 zł - 14,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
20,4502 zł - 31,4619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
7,9978 zł - 12,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
19,6403 zł - 30,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
7,6941 zł - 11,8371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
22,2725 zł - 34,2654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
6,8842 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
8,0991 zł - 12,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
14,5784 zł - 22,4283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
24,3986 zł - 37,5362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
5,5681 zł - 8,5663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
5,3656 zł - 8,2548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
9,8201 zł - 15,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
18,0205 zł - 27,7238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
18,8304 zł - 28,9699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
8,6053 zł - 13,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować