Menu Search

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem

W produkcji

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem torx oraz zintegrowany O-ring, który zaciska się między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega, tworząc w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Są wyposażone w o-ring zapewniający dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy i płyny w różnych zastosowaniach
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0173.TX

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
44 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Kup
24,5099 zł - 37,7076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
12.0
TX 55
M12
40.0
12.85
6,8842 zł - 10,5911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5
2.5
TX 8
M2.5
12.0
2.75
15,7932 zł - 24,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
8.0
TX 45
M8
25.0
8.5
11,4399 zł - 17,60 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
  • z 3
Łeb walcowy Śruba z uszczelką M12 40.0 Stal nierdzewna 303

20228163

Przedział cen netto
37,7076 zł - 24,5099 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Łeb walcowy Śruba z uszczelką M2.5 12.0 Stal nierdzewna 303

20227814

Przedział cen netto
10,5911 zł - 6,8842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Łeb walcowy Śruba z uszczelką M8 25.0 Stal nierdzewna 303

20228064

Przedział cen netto
24,2973 zł - 15,7932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Łeb walcowy Śruba z uszczelką M6 12.0 Stal nierdzewna 303

20227982

Przedział cen netto
17,60 zł - 11,4399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8