Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0171
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Rodzaj klucza | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3015 zł - 12,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
14,7606 zł - 22,7086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
15,4895 zł - 23,83 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
15,8844 zł - 24,4375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
6,8842 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.75
|
||
13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
8,2914 zł - 12,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
11,9462 zł - 18,3787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
3.6
|
M6
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.8
|
||
5,3656 zł - 8,2548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.35
|
||
5,8718 zł - 9,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.35
|
||
7,0158 zł - 10,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
9,1114 zł - 14,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
6,8842 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.75
|
||
6,8842 zł - 10,5911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.75
|
||
7,4916 zł - 11,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
7,6941 zł - 11,8371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
9,4152 zł - 14,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
9,5671 zł - 14,7185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować