Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0171
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Rodzaj klucza | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,7663 zł - 33,4867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.3
|
M4
|
8.0
|
Torx
|
4.5
|
||
10,63 zł - 16,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
8.5
|
||
11,1362 zł - 17,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
7.5
|
M10
|
30.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
10.6
|
||
22,9812 zł - 35,3557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Torx
|
3.6
|
||
7,1879 zł - 11,0584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.1
|
M4
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.5
|
||
9,4152 zł - 14,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
9,0102 zł - 13,8619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
5.6
|
||
8,7065 zł - 13,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1.6
|
M5
|
35.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
5.6
|
||
6,6817 zł - 10,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
6,6817 zł - 10,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
30.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
9,6176 zł - 14,7964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.1
|
M4
|
35.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.5
|
||
6,6817 zł - 10,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
25.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
10,2352 zł - 15,7465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
30.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
||
8,7065 zł - 13,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
5.6
|
||
10,2251 zł - 15,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
4.6
|
M6
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
6.8
|
||
11,6425 zł - 17,9115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
6.0
|
M8
|
50.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
8.5
|
||
12,3511 zł - 19,0017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
10.6
|
||
11,6425 zł - 17,9115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
6.0
|
M8
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
8.5
|
||
9,3139 zł - 14,3292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
||
10,2251 zł - 15,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
4.6
|
M6
|
35.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
6.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować