Menu Search

Śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym

Na stanie

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.

Gdy śruba się obraca, plastikowy trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.

Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.

  • Zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla komponentów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania.
  • Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
  • Są stosowane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: Stal Grupa SR: SR34160

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
44 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 d2 A/F l2 d1 Kup
6,4041 zł - 8,5388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
14,464 zł - 22,2183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
7,755 zł - 11,9369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
5,62 zł - 8,6695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • z 3
Śruba dociskowa M4 7.0 1.0 Stal

20255381

Przedział cen netto
8,5388 zł - 6,4041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Śruba dociskowa M12 65.1 2.1 Stal

20255343

Przedział cen netto
22,2183 zł - 14,464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Śruba dociskowa M10 17.9 1.9 Stal

20255220

Przedział cen netto
11,9369 zł - 7,755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Śruba dociskowa M5 21.0 1.0 Stal

20255374

Przedział cen netto
8,6695 zł - 5,62 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5