Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | 17500 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,476 zł - 0,476 zł | 62 Na stanie |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4282 zł - 0,4282 zł | 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2978 zł - 0,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4468 zł - 0,4468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4069 zł - 0,4069 zł | 12691 Na stanie |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6535 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,228 zł - 1,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3659 zł - 1,3659 zł | 10500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7267 zł - 0,7267 zł | 18800 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 21900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,507 zł - 0,507 zł | 17900 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,762 zł - 0,762 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | 21130 Na stanie |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,484 zł - 0,484 zł | 5000 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,721 zł - 0,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5479 zł - 0,5479 zł | 34 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować