Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3834 zł - 0,3834 zł | 280 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4105 zł - 0,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3589 zł - 0,3589 zł | 885 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4196 zł - 0,4196 zł | 1400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4557 zł - 0,4557 zł | 92 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10,8715 zł - 22,2208 zł | 1 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
42,5169 zł - 42,5169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
29,2556 zł - 29,2556 zł | 20 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
12,3305 zł - 22,195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4945 zł - 0,4945 zł | 2000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8018 zł - 0,8018 zł | 318 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5526 zł - 0,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 274 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5177 zł - 0,5177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4867 zł - 0,4867 zł | 18050 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9858 zł - 0,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować