Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3834 zł - 0,3834 zł 280 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
6.5 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4105 zł - 0,4105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,3589 zł - 0,3589 zł 885 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4196 zł - 0,4196 zł 1400 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4557 zł - 0,4557 zł 92 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
22.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,2869 zł - 2,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
10,8715 zł - 22,2208 zł 1 Na stanie
M3
Jasnobrązowy
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
42,5169 zł - 42,5169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
29,2556 zł - 29,2556 zł 20 Na stanie
M3
Jasnobrązowy
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
12,3305 zł - 22,195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
40,8575 zł - 40,8575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4945 zł - 0,4945 zł 2000 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8018 zł - 0,8018 zł 318 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5526 zł - 0,5526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,4084 zł - 1,4084 zł 274 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5177 zł - 0,5177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,4867 zł - 0,4867 zł 18050 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9858 zł - 0,9858 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8032 zł - 0,8032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,0777 zł - 2,0777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 6.5 mm PA

10053850

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PA

10053867

Przedział cen netto
0,4105 zł - 0,4105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 8.0 mm PA

10053843

Przedział cen netto
0,3589 zł - 0,3589 zł

Zapasy magazynowe
885 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 16.0 mm PA

10053881

Przedział cen netto
0,4196 zł - 0,4196 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 22.0 mm PA

10053928

Przedział cen netto
0,4557 zł - 0,4557 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    22.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 70.0 mm PA

10054185

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M3 20.0 mm PEEK

10220498

Przedział cen netto
22,2208 zł - 10,8715 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 30.0 mm PEEK

10220573

Przedział cen netto
42,5169 zł - 42,5169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M3 25.0 mm PEEK

10220504

Przedział cen netto
29,2556 zł - 29,2556 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M5 8.0 mm PEEK

10220580

Przedział cen netto
22,195 zł - 12,3305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 12.0 mm PEEK

10220665

Przedział cen netto
40,8575 zł - 40,8575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 40.0 mm PA

10054000

Przedział cen netto
0,4945 zł - 0,4945 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 30.0 mm PA

10054086

Przedział cen netto
0,8018 zł - 0,8018 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 30.0 mm PA

10053997

Przedział cen netto
0,5526 zł - 0,5526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 40.0 mm PA

10054079

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
274 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 20.0 mm PA

10053980

Przedział cen netto
0,5177 zł - 0,5177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 16.0 mm PA

10053973

Przedział cen netto
0,4867 zł - 0,4867 zł

Zapasy magazynowe
18050 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 70.0 mm PA

10054031

Przedział cen netto
0,9858 zł - 0,9858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 60.0 mm PA

10053959

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 50.0 mm PA

10054154

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    50.0 mm