Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2032 zł - 2,2032 zł | 195 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
82,5377 zł - 82,5377 zł | 1 Na stanie |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
82,5377 zł - 82,5377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
15,0601 zł - 15,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,1852 zł - 1,1852 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4596 zł - 0,4596 zł | 175 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | 250 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5177 zł - 0,5177 zł | 40 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | 5000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 125 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | 1925 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10,8715 zł - 22,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
34,2617 zł - 34,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
29,2556 zł - 29,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować