Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2014 zł - 12,2014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
19,7873 zł - 19,7873 zł | 790 Na stanie |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,2611 zł - 6,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
5,2292 zł - 11,4526 zł | 647 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
47,1046 zł - 47,1046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
58,3718 zł - 58,3718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
20,3032 zł - 20,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
31,6959 zł - 31,6959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
12,3305 zł - 22,195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
23,0782 zł - 23,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,2691 zł - 8,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
12,4582 zł - 12,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
49,9075 zł - 49,9075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 73 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
18,9227 zł - 18,9227 zł | 8 Na stanie |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
82,5377 zł - 82,5377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
102,2134 zł - 102,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
20,345 zł - 20,345 zł | 10 Na stanie |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować