Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0263 zł - 1,0263 zł | 185 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
9,1918 zł - 9,1918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
44,9324 zł - 52,5631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,2611 zł - 6,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,8573 zł - 12,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
30,6082 zł - 30,6082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
29,2556 zł - 29,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
16,8367 zł - 22,9568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
47,1046 zł - 47,1046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
86,484 zł - 86,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,9004 zł - 2,9004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4196 zł - 0,4196 zł | 1400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3589 zł - 0,3589 zł | 885 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4557 zł - 0,4557 zł | 92 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4777 zł - 0,4777 zł | 377 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,50 zł - 3,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
15,0601 zł - 15,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować