Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,4474 zł - 56,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
171,6015 zł - 171,6015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
65,8321 zł - 65,8321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
17,1099 zł - 17,1099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
89,7191 zł - 89,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
103,3569 zł - 103,3569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
4,504 zł - 4,504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,1973 zł - 4,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
5,6614 zł - 5,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,791 zł - 6,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
7,53 zł - 7,53 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
37,5805 zł - 37,5805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
7,2372 zł - 7,2372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,6595 zł - 8,6595 zł | 50 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
13,7911 zł - 13,7911 zł | 20 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
7,9406 zł - 13,583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,1634 zł - 6,1634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
14,1816 zł - 14,1816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,2391 zł - 4,2391 zł | 22 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować