Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Głowica w kształcie dysku z fazowanymi krawędziami zewnętrznymi
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,465 zł - 1,465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4912 zł - 0,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6018 zł - 0,6018 zł | 1300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,6625 zł - 3,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,484 zł - 0,484 zł | 750 Na stanie |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 5,027 zł - 5,027 zł | 200 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | 280 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0197 zł - 1,0197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2754 zł - 1,2754 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,0592 zł - 3,0592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,7902 zł - 9,655 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3181 zł - 0,3181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5934 zł - 0,5934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3246 zł - 0,3246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8086 zł - 0,8086 zł | 250 Na stanie |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować