Głowica w kształcie dysku z fazowanymi krawędziami zewnętrznymi
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2366 zł - 1,2366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4912 zł - 0,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6018 zł - 0,6018 zł | 1300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | 250 Na stanie |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3246 zł - 0,3246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3576 zł - 0,3576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2395 zł - 1,2395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 200 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,9896 zł - 10,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0197 zł - 1,0197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2754 zł - 1,2754 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,0592 zł - 3,0592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,7902 zł - 9,655 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,54 zł - 0,54 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować