Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Materiał: Stal Kolor: Mosiądzowane, Czarny, Niklowane Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | Materiał | Średnica łba | Długość trzpienia | Rodzaj klucza | Typ śruby | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10279731 | 0,4012 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
|
1,0639 zł - 1,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 440 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,2266 zł - 0,2266 zł | 105 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
1,2982 zł - 1,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,1308 zł - 1,1308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,9328 zł - 0,9328 zł | 50 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,3291 zł - 1,3291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 980 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Śruba introligatorska – żeńska
|
||
0,253 zł - 0,253 zł | 400 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Śruba introligatorska – męska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować