Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 206,8541 zł - 1 508,5436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 5 163,5461 zł - 6 454,4038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 9 443,5731 zł - 11 804,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 356,7085 zł - 2 945,9073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 382,6349 zł - 2 978,2889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 6 632,5988 zł - 8 290,7509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1 681,8515 zł - 2 102,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 031,7381 zł - 2 539,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 4 794,5634 zł - 5 993,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1 763,5751 zł - 2 204,4833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 204,0642 zł - 1 505,0803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 091,556 zł - 1 364,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 424,7318 zł - 530,9388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 2 447,5232 zł - 3 059,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 2 961,0014 zł - 3 701,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 870,6677 zł - 3 588,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 5 729,0696 zł - 7 161,3202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 6 860,1165 zł - 8 575,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 321,0261 zł - 401,3066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 1 858,2378 zł - 2 322,7973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować