Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 058,7228 zł - 2 573,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1 617,4923 zł - 2 021,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 10 039,6407 zł - 12 549,5437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 321,8353 zł - 2 902,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 756,3599 zł - 2 195,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 321,8353 zł - 2 902,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 901,308 zł - 3 626,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 8 212,9571 zł - 10 266,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 3 049,6034 zł - 3 811,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 3 804,0676 zł - 4 755,0652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 1 818,2659 zł - 2 272,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 6 294,5931 zł - 7 868,2365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 561,0699 zł - 1 951,3133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 4 531,018 zł - 5 663,7941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 2 767,491 zł - 3 459,3927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 603,9759 zł - 2 004,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3 922,0112 zł - 4 902,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 3 807,6271 zł - 4 759,5627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 12 032,8019 zł - 15 041,0047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 3 138,3978 zł - 3 922,9973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować