Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9768 zł - 1,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8714 zł - 1,0758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8453 zł - 1,0436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2526 zł - 0,3119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3731 zł - 0,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8936 zł - 1,1032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2146 zł - 1,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1898 zł - 0,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1854 zł - 0,2289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7074 zł - 0,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4438 zł - 0,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8491 zł - 1,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować