Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | 26000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1937 zł - 0,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#10-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1688 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#4-40
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.375 in
34.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | 1500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1862 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#10-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1541 zł - 0,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2337 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,178 zł - 0,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2433 zł - 0,3004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3731 zł - 0,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować