Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2659 zł - 0,2659 zł 47000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3178 zł - 0,3178 zł 44000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5505 zł - 0,5505 zł 1250 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4401 zł - 0,4401 zł 7070 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5199 zł - 0,5199 zł 650 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
2,14 zł - 2,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1675 zł - 0,1675 zł 13380 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2659 zł - 0,2659 zł 18000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4933 zł - 0,4933 zł 17000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7569 zł - 0,7569 zł 300 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2646 zł - 0,2646 zł 26000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2726 zł - 0,2726 zł 3090 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8933 zł - 0,8933 zł 325 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2633 zł - 0,2633 zł 1150 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3564 zł - 0,3564 zł 46000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7152 zł - 0,7152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
60.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8359 zł - 0,8359 zł 12750 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2619 zł - 0,2619 zł 52000 Na stanie
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon
4.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,2845 zł - 0,2845 zł 200 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
47000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PA Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049501

Przedział cen netto
0,5505 zł - 0,5505 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049600

Przedział cen netto
0,4401 zł - 0,4401 zł

Zapasy magazynowe
7070 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 25.0 mm PA Naturalny

10049822

Przedział cen netto
0,5199 zł - 0,5199 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 40.0 mm PA Naturalny

10050248

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052457

Przedział cen netto
0,1675 zł - 0,1675 zł

Zapasy magazynowe
13380 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049808

Przedział cen netto
0,4933 zł - 0,4933 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 30.0 mm PA Naturalny

10050002

Przedział cen netto
0,7569 zł - 0,7569 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052433

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052518

Przedział cen netto
0,2726 zł - 0,2726 zł

Zapasy magazynowe
3090 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 20.0 mm PA Naturalny

10049990

Przedział cen netto
0,8933 zł - 0,8933 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052426

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,2633 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049563

Przedział cen netto
0,3564 zł - 0,3564 zł

Zapasy magazynowe
46000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049686

Przedział cen netto
0,7152 zł - 0,7152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 50.0 mm PA Naturalny

10049884

Przedział cen netto
0,8359 zł - 0,8359 zł

Zapasy magazynowe
12750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 4.5 mm Nylon Naturalny

10052419

Przedział cen netto
0,2619 zł - 0,2619 zł

Zapasy magazynowe
52000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.5 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052495

Przedział cen netto
0,2845 zł - 0,2845 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm