Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 47000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3178 zł - 0,3178 zł | 44000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | 5180 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5505 zł - 0,5505 zł | 1250 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4401 zł - 0,4401 zł | 7070 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5199 zł - 0,5199 zł | 650 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1675 zł - 0,1675 zł | 13380 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 18000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4933 zł - 0,4933 zł | 17000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 300 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 26000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 3090 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8933 zł - 0,8933 zł | 325 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | 1150 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3564 zł - 0,3564 zł | 46000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7152 zł - 0,7152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8359 zł - 0,8359 zł | 12750 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2619 zł - 0,2619 zł | 52000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2845 zł - 0,2845 zł | 200 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować