Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,6024 zł - 0,6024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4162 zł - 0,4162 zł 200 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3976 zł - 0,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5399 zł - 0,5399 zł 1000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7569 zł - 0,7569 zł 10500 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7109 zł - 0,7109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.6
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
10,7147 zł - 10,7147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Brązowy
PEEK
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3524 zł - 0,3524 zł 21000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6936 zł - 0,6936 zł 60 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
3,8833 zł - 8,498 zł 125 Na stanie
M3
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2779 zł - 0,2779 zł 21000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4681 zł - 0,4681 zł 5000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,9523 zł - 2,9523 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
80.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5802 zł - 0,5802 zł 57700 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
Wkładka krzyżowa
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.2
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2912 zł - 0,2912 zł 23650 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3431 zł - 0,3431 zł 25465 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
6.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,4681 zł - 0,4681 zł 12800 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5558 zł - 0,5558 zł 12000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 30
Śruba Wkładka z nacięciem M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052594

Przedział cen netto
0,6024 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052679

Przedział cen netto
0,4162 zł - 0,4162 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052754

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,3976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052839

Przedział cen netto
0,5399 zł - 0,5399 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052891

Przedział cen netto
0,7569 zł - 0,7569 zł

Zapasy magazynowe
10500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10162156

Przedział cen netto
0,7109 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.6 2.5 mm PEEK Brązowy

10358702

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.6
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 12.0 mm PEEK Brązowy

10219638

Przedział cen netto
10,7147 zł - 10,7147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm Nylon Naturalny

10052587

Przedział cen netto
0,3524 zł - 0,3524 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10162170

Przedział cen netto
0,6936 zł - 0,6936 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219676

Przedział cen netto
8,498 zł - 3,8833 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052532

Przedział cen netto
0,2779 zł - 0,2779 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052815

Przedział cen netto
0,4681 zł - 0,4681 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 80.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10179284

Przedział cen netto
2,9523 zł - 2,9523 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10019719

Przedział cen netto
0,5802 zł - 0,5802 zł

Zapasy magazynowe
57700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.4 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.2 2.5 mm PEEK Brązowy

10358672

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    1.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.2
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052617

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
23650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052693

Przedział cen netto
0,3431 zł - 0,3431 zł

Zapasy magazynowe
25465 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052778

Przedział cen netto
0,4681 zł - 0,4681 zł

Zapasy magazynowe
12800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052853

Przedział cen netto
0,5558 zł - 0,5558 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm