Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4162 zł - 0,4162 zł | 200 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3976 zł - 0,3976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5399 zł - 0,5399 zł | 1000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 10500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7477 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3524 zł - 0,3524 zł | 21000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6936 zł - 0,6936 zł | 60 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,8833 zł - 8,498 zł | 125 Na stanie |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 21000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4681 zł - 0,4681 zł | 5000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,9523 zł - 2,9523 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5802 zł - 0,5802 zł | 57700 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7477 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.2
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 23650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3431 zł - 0,3431 zł | 25465 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4681 zł - 0,4681 zł | 12800 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | 12000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować