Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4162 zł - 0,4162 zł | 200 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3976 zł - 0,3976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5399 zł - 0,5399 zł | 1000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 10500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7477 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3524 zł - 0,3524 zł | 21000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6936 zł - 0,6936 zł | 60 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,8833 zł - 8,498 zł | 125 Na stanie |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2779 zł - 0,2779 zł | 21000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4681 zł - 0,4681 zł | 5000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,9523 zł - 2,9523 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5802 zł - 0,5802 zł | 57700 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7477 zł - 5,8914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.2
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2912 zł - 0,2912 zł | 23650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3431 zł - 0,3431 zł | 25465 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4681 zł - 0,4681 zł | 12800 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | 12000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować