Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2659 zł - 0,2659 zł 18000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2779 zł - 0,2779 zł 33000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2912 zł - 0,2912 zł 26000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4561 zł - 0,4561 zł 12000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4002 zł - 0,4002 zł 18925 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5558 zł - 0,5558 zł 1580 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4567 zł - 0,4567 zł 4450 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2912 zł - 0,2912 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2659 zł - 0,2659 zł 47000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3178 zł - 0,3178 zł 44000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5505 zł - 0,5505 zł 1250 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4401 zł - 0,4401 zł 7070 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5199 zł - 0,5199 zł 650 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
2,14 zł - 2,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1675 zł - 0,1675 zł 13380 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4016 zł - 0,4016 zł 1172 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3564 zł - 0,3564 zł 46000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7152 zł - 0,7152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
60.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049334

Przedział cen netto
0,2779 zł - 0,2779 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049419

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049518

Przedział cen netto
0,4561 zł - 0,4561 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049617

Przedział cen netto
0,4002 zł - 0,4002 zł

Zapasy magazynowe
18925 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 30.0 mm PA Naturalny

10049853

Przedział cen netto
0,5558 zł - 0,5558 zł

Zapasy magazynowe
1580 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 16.0 mm PA Naturalny

10050415

Przedział cen netto
0,4567 zł - 0,4567 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052464

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
47000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PA Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049501

Przedział cen netto
0,5505 zł - 0,5505 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049600

Przedział cen netto
0,4401 zł - 0,4401 zł

Zapasy magazynowe
7070 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 25.0 mm PA Naturalny

10049822

Przedział cen netto
0,5199 zł - 0,5199 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 40.0 mm PA Naturalny

10050248

Przedział cen netto
2,14 zł - 2,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052457

Przedział cen netto
0,1675 zł - 0,1675 zł

Zapasy magazynowe
13380 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049228

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
1172 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049488

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049563

Przedział cen netto
0,3564 zł - 0,3564 zł

Zapasy magazynowe
46000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049686

Przedział cen netto
0,7152 zł - 0,7152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm