Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2659 zł - 0,2659 zł 18000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2779 zł - 0,2779 zł 33000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2912 zł - 0,2912 zł 26000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4561 zł - 0,4561 zł 12000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4002 zł - 0,4002 zł 18925 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5558 zł - 0,5558 zł 1580 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4567 zł - 0,4567 zł 4450 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2912 zł - 0,2912 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2659 zł - 0,2659 zł 47000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3178 zł - 0,3178 zł 44000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3877 zł - 0,3877 zł 400 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5661 zł - 0,5661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
3,0188 zł - 6,6228 zł 21 Na stanie
M2.6
Brązowy
PEEK
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
28,8693 zł - 28,8693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
28,8693 zł - 28,8693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2685 zł - 0,2685 zł 420 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3533 zł - 0,3533 zł 1000 Na stanie
M4
Naturalny
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6477 zł - 0,6477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
17,8674 zł - 17,8674 zł 500 Na stanie
M3
Brązowy
PEEK
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049334

Przedział cen netto
0,2779 zł - 0,2779 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049419

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049518

Przedział cen netto
0,4561 zł - 0,4561 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049617

Przedział cen netto
0,4002 zł - 0,4002 zł

Zapasy magazynowe
18925 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 30.0 mm PA Naturalny

10049853

Przedział cen netto
0,5558 zł - 0,5558 zł

Zapasy magazynowe
1580 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 16.0 mm PA Naturalny

10050415

Przedział cen netto
0,4567 zł - 0,4567 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052464

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
47000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PA Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Stal miękka Naturalny

10238318

Przedział cen netto
0,3877 zł - 0,3877 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 8.0 mm Stal miękka Naturalny

10636732

Przedział cen netto
0,5661 zł - 0,5661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 6.0 mm PEEK Brązowy

10219614

Przedział cen netto
6,6228 zł - 3,0188 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219850

Przedział cen netto
28,8693 zł - 28,8693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219843

Przedział cen netto
28,8693 zł - 28,8693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Stal miękka Naturalny

10238264

Przedział cen netto
0,2685 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm Stal miękka Naturalny

10238356

Przedział cen netto
0,3533 zł - 0,3533 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Stal miękka Naturalny

10238431

Przedział cen netto
0,6477 zł - 0,6477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm PEEK Brązowy

10219706

Przedział cen netto
17,8674 zł - 17,8674 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy