Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | 26000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1937 zł - 0,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#10-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1688 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#4-40
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.375 in
34.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | 1500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1862 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#10-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1541 zł - 0,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2337 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,178 zł - 0,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2433 zł - 0,3004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3731 zł - 0,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować