Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7181 zł - 0,7181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1174 zł - 1,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6779 zł - 0,6779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6779 zł - 0,6779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1174 zł - 1,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6836 zł - 0,6836 zł | 150 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6836 zł - 0,6836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7152 zł - 0,7152 zł | 5700 Na stanie |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 5,9859 zł - 5,9859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 14,407 zł - 35,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
M1.2
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,9859 zł - 5,9859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2854 zł - 1,2854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6865 zł - 0,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6392 zł - 2,6392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 49,9827 zł - 122,4576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,0185 zł - 25,0185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować