Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 200 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4567 zł - 0,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3178 zł - 0,3178 zł | 44000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | 5180 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5505 zł - 0,5505 zł | 1250 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10049235 | 0,1609 zł - 0,1609 zł | 281000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 8648 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1409 zł - 0,1409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1662 zł - 0,1662 zł | 20458 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1768 zł - 0,1768 zł | 586 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5199 zł - 0,5199 zł | 650 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | 1172 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4521 zł - 0,4521 zł | 675 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6936 zł - 0,6936 zł | 60 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4295 zł - 0,4295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 8 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10052747 | 0,4269 zł - 0,4269 zł | 20074 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,5084 zł - 0,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3564 zł - 0,3564 zł | 6000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3045 zł - 0,3045 zł | 730 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować