Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1793 zł - 0,2213 zł | 1000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3214 zł - 0,3968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4071 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1557 zł - 0,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 900 Na stanie |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | 3000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,807 zł - 0,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3752 zł - 0,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2053 zł - 0,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować