Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1855 zł - 0,2291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1728 zł - 0,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8081 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4093 zł - 0,5053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1571 zł - 0,194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2745 zł - 0,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1442 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2834 zł - 0,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,9108 zł - 1,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2898 zł - 0,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować