Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1502 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
31.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 980 Na stanie
M3 x 0.5
5.6 mm
Wkładka z nacięciem
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2386 zł - 0,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,3532 zł - 0,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
16.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,394 zł - 0,4864 zł 500 Na stanie
M6 x 1.0
40.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
2.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł 1000 Na stanie
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,3151 zł - 0,389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
31.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,2707 zł - 0,3342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
36.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,2416 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
21.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1753 zł - 0,2165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
4.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
12.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,2725 zł - 0,3364 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
11.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,9483 zł - 1,1708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
22.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,8021 zł - 0,9903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.4 mm
Wkładka z nacięciem
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
14.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
23.3 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397756

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 31.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398180

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    31.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397145

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    6.3 mm
  • Długość gwintu
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396865

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    13.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398715

Przedział cen netto
0,2945 zł - 0,2386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 16.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397183

Przedział cen netto
0,436 zł - 0,3532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    16.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399408

Przedział cen netto
0,4864 zł - 0,394 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    40.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396612

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396889

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    22.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398777

Przedział cen netto
0,389 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    31.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398784

Przedział cen netto
0,3342 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    36.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398753

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    21.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398692

Przedział cen netto
0,2165 zł - 0,1753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    4.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400197

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399354

Przedział cen netto
0,3364 zł - 0,2725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400210

Przedział cen netto
1,1708 zł - 0,9483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    22.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399910

Przedział cen netto
0,9903 zł - 0,8021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    13.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 14.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396681

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    14.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397732

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    2.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396698

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny