Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3642 zł - 0,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8005 zł - 0,9882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9108 zł - 1,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2783 zł - 0,3436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3642 zł - 0,4497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1455 zł - 0,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4055 zł - 0,5006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1703 zł - 0,2102 zł | 3000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1703 zł - 0,2102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4118 zł - 0,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2453 zł - 0,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1747 zł - 0,2157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2694 zł - 0,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować