Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
5.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
2.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
3.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1548 zł - 0,1911 zł 2000 Na stanie
M4 x 0.7
4.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,3642 zł - 0,4497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
5.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,3952 zł - 0,4879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
40.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,2821 zł - 0,3483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
15.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,8005 zł - 0,9882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
9.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
6.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1792 zł - 0,2213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
6.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,2386 zł - 0,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1734 zł - 0,2141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
12.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
9.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
16.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1618 zł - 0,1997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
21.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1868 zł - 0,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
4.1 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296110

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297094

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296103

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296646

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297100

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298367

Przedział cen netto
0,4497 zł - 0,3642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    5.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298428

Przedział cen netto
0,4879 zł - 0,3952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    40.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298398

Przedział cen netto
0,3483 zł - 0,2821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    15.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298831

Przedział cen netto
0,9882 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    9.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297117

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296639

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297681

Przedział cen netto
0,2213 zł - 0,1792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297698

Przedział cen netto
0,2945 zł - 0,2386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297704

Przedział cen netto
0,2141 zł - 0,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296134

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    9.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295458

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297148

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296691

Przedział cen netto
0,1997 zł - 0,1618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    31.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297728

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    21.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297674

Przedział cen netto
0,2307 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6