Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,175 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,9483 zł - 1,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8021 zł - 0,9903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3151 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2416 zł - 0,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2834 zł - 0,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1753 zł - 0,2165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2252 zł - 0,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8081 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować