Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1198 zł - 21,1198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
21,2915 zł - 21,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
23,5502 zł - 23,5502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
10,7778 zł - 10,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
12,4024 zł - 12,4024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
21,1463 zł - 21,1463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
17,1045 zł - 17,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
44,5776 zł - 44,5776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,595 zł - 14,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
18,7292 zł - 18,7292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
38,9245 zł - 38,9245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,0138 zł - 14,0138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
22,3482 zł - 22,3482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
37,5112 zł - 37,5112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
116,4829 zł - 116,4829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
82,8863 zł - 82,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
150,2803 zł - 150,2803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować