Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy ścięty z gniazdami dwojakiego rodzaju: torx lub krzyżowym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie połączenie pozwalające przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Natomiast gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego dopasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby, nawet jeżeli została mocno przykręcona. Śruby obu rodzajów zapewniają estetyczny wygląd gotowego produktu.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Śruby o rozmiarze M8 mają zmniejszone gniazdo torx, natomiast śruby o rozmiarach M3, M4, M5 i M6 są wyposażone w nacięcie krzyżowe. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0150A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Rodzaj klucza | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
60.0
|
3.7
|
9.5
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.7
|
|||
| 8,1903 zł - 11,6842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.7
|
10.0
|
2.1
|
5.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
1.7
|
||
| 10,1071 zł - 14,4201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
1.7
|
||
| 9,715 zł - 13,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.8
|
||
| 10,4556 zł - 14,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
||
| 10,4556 zł - 14,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
||
| 10,2814 zł - 14,6815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
||
| 9,715 zł - 13,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.8
|
||
| 10,4556 zł - 14,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.7
|
||
| 9,715 zł - 13,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.0
|
||
| 9,715 zł - 13,8973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.0
|
||
| 9,9329 zł - 14,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.1
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.8
|
||
| 10,1071 zł - 14,4201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
12.0
|
3.7
|
9.5
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.7
|
||
| 10,2814 zł - 14,6815 zł | 100 Na stanie |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
||
| 10,2814 zł - 14,6815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.7
|
||
| 10,6299 zł - 15,2043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
||
| 9,9329 zł - 14,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.1
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.8
|
||
| 10,1071 zł - 14,4201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.7
|
||
| 9,9329 zł - 14,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.1
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.8
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować