Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.
Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.
Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal obrabiana termicznie, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SR18822, SR18830
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Tolerancja | d1 | d3 | Materiał | d2 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,4235 zł - 55,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 115,0971 zł - 143,8602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
| 27,731 zł - 34,6862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
12.0
|
30.0
|
||
| 41,6414 zł - 52,0517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
16.0
|
38.0
|
||
| 72,4685 zł - 96,6098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 45,6799 zł - 60,8915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 71,6608 zł - 89,5649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
46.0
|
||
| 92,4367 zł - 115,5458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
18.0
|
52.0
|
||
| 19,1156 zł - 23,9169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
8.0
|
22.0
|
||
| 38,8593 zł - 51,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 50,4812 zł - 67,3082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 124,5651 zł - 155,7064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
| 65,3787 zł - 87,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 18,7566 zł - 23,4232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
| 88,129 zł - 117,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal nierdzewna 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 29,2118 zł - 38,949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 43,7952 zł - 58,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 27,731 zł - 34,6862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
| 14,4488 zł - 18,0835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
| 16,9168 zł - 21,1348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
8.0
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować