Śruby pasowane z tego asortymentu mają bardzo niski łeb z gniazdem sześciokątnym. Wysokość łba tych śrub o bardzo niskim profilu jest w przybliżeniu równa 1/3 wysokości zwykłych śrub ramieniowych. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej. Śruby te nadają się np. do zastosowań farmaceutycznych.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiał | l2 | A/F | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,155 zł - 17,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
12,155 zł - 17,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
17,426 zł - 24,9193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
3.0
|
||
22,436 zł - 32,064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
11.0
|
4.0
|
||
13,026 zł - 18,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
16,642 zł - 23,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
4.0
|
||
15,64 zł - 22,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
3.0
|
||
9,41 zł - 13,4617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
9,41 zł - 13,4617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
2.0
|
||
13,026 zł - 18,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
12,155 zł - 17,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
13,026 zł - 18,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
10,238 zł - 14,6379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
23,002 zł - 32,8482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
11.0
|
4.0
|
||
30,321 zł - 43,3038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
5.0
|
||
12,155 zł - 17,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
6.0
|
3.0
|
||
25,181 zł - 35,9849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
16.0
|
6.0
|
||
27,403 zł - 39,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
16.0
|
6.0
|
||
32,805 zł - 46,8762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
16.0
|
6.0
|
||
9,976 zł - 14,2458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
5.0
|
2.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować