Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8885 zł - 13,1315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 10,0531 zł - 16,7391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Wkładka z nacięciem
|
12.0
|
||
| 19,529 zł - 32,5163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 11,3037 zł - 18,8075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Wkładka z nacięciem
|
12.0
|
||
| 9,4759 zł - 15,7771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 19,529 zł - 32,5163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
20.0
|
||
| 31,1694 zł - 51,9491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 10,2455 zł - 17,0759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 15,8252 zł - 26,3593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 8,6582 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 9,043 zł - 15,0556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 11,6404 zł - 19,4328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 9,7645 zł - 16,3062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 9,043 zł - 15,0556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 9,6202 zł - 16,0657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 9,4759 zł - 15,7771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 13,6126 zł - 22,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 10,6784 zł - 17,7974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 27,2252 zł - 45,4073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować