Menu Search

Śruby pasowane z otworem wylotowym – łeb walcowy

W produkcji

Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.

Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo sześciokątne sprawdza się w montażu precyzyjnym i przy ograniczonej powierzchni. Precyzyjnie dopasowany odcinek walcowy trzonu śruby gwarantuje dokładność montażu. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

  • Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.
  • Otwór zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu śruby idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji.
  • Nadają się do stosowania w szczelnych obudowach i maszynach.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0098.A4

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
106 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kup
16,1203 zł - 21,4938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
19,4378 zł - 25,886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
23,4562 zł - 31,2594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
12,5692 zł - 16,7745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
17,3352 zł - 23,1292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
23,3628 zł - 31,166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
  • z 6
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M5 10.0 Stal nierdzewna 316

20241063

Przedział cen netto
21,4938 zł - 16,1203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M4 20.0 Stal nierdzewna 316

20240998

Przedział cen netto
25,886 zł - 19,4378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M4 30.0 Stal nierdzewna 316

20241018

Przedział cen netto
31,2594 zł - 23,4562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M3 5.0 Stal nierdzewna 316

20240820

Przedział cen netto
16,7745 zł - 12,5692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M8 8.0 Stal nierdzewna 316

20241216

Przedział cen netto
23,1292 zł - 17,3352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M5 30.0 Stal nierdzewna 316

20235727

Przedział cen netto
31,166 zł - 23,3628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3