Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2146 zł - 1,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2963 zł - 0,3659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6112 zł - 0,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2853 zł - 0,3523 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1102 zł - 1,1102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9881 zł - 0,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | 20 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0729 zł - 1,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,9085 zł - 6,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,1581 zł - 8,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować