Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,336 zł - 0,336 zł | 3000 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,9701 zł - 2,9701 zł | 50 Na stanie |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8798 zł - 0,8798 zł | 50 Na stanie |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2105 zł - 0,2105 zł | 250 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 1464 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,287 zł - 1,287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,1734 zł - 0,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/4-20
|
Naturalny
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1753 zł - 0,2164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1548 zł - 0,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,219 zł - 0,2703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1793 zł - 1,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,277 zł - 0,342 zł | 1000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2711 zł - 0,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować