Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2705 zł - 0,2705 zł | 500 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | 100 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0974 zł - 1,0974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
6,7073 zł - 6,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 100 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0625 zł - 1,0625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8854 zł - 0,8854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9328 zł - 0,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 34 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
5,9124 zł - 5,9124 zł | 216 Na stanie |
|
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0249 zł - 1,0249 zł | 43700 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować