Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1892 zł - 2,1892 zł | 200 Na stanie |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 500 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9133 zł - 0,9133 zł | 400 Na stanie |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0067 zł - 1,0067 zł | 60 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | 300 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 100 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,5419 zł - 3,5419 zł | 10 Na stanie |
|
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | 29 Na stanie |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
5,0618 zł - 5,0618 zł | 58 Na stanie |
|
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,1183 zł - 1,1183 zł | 700 Na stanie |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0625 zł - 1,0625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować