Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3029 zł - 6,3029 zł | 80 Na stanie |
|
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 100 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,8028 zł - 2,8028 zł | 698 Na stanie |
|
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0067 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.386 in
9.8 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | 90 Na stanie |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,012 zł - 3,012 zł | 8 Na stanie |
|
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8798 zł - 0,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9761 zł - 0,9761 zł | 20 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,6913 zł - 2,6913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9761 zł - 0,9761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,9801 zł - 1,9801 zł | 390 Na stanie |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4127 zł - 0,4127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6093 zł - 0,6093 zł | 128 Na stanie |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować