Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 316,8809 zł - 2 725,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
32.547
|
||
| 2 458,9712 zł - 2 732,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
Stal
|
111.25
|
||
| 1 274,9651 zł - 1 499,9527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
19.114
|
||
| 367,9245 zł - 459,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 866,6838 zł - 1 019,6426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
13.640
|
||
| 1 363,0861 zł - 1 603,6152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 2 620,4463 zł - 2 911,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stal
|
91.250
|
||
| 66,668 zł - 88,8931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 811,3677 zł - 1 014,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 1 520,9055 zł - 1 789,3115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 2 621,9855 zł - 3 084,6636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Stal
|
83.365
|
||
| 7 666,4817 zł - 9 019,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
86.250
|
||
| 1 428,4073 zł - 1 680,5046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 1 848,1366 zł - 2 174,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 605,7359 zł - 712,638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Stal
|
32.547
|
||
| 178,9838 zł - 223,7538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 567,6399 zł - 667,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 345,6057 zł - 406,5737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
17.608
|
||
| 995,0654 zł - 1 170,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 242,7176 zł - 303,4091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować